|
|
|
XY2CZ9350
Kábel húzókapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CB
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Húzózsinóros kapcsoló
|
Készlet összeállítása
|
1 x horganyzott kábel
1 x kábeltartó XY2CZ701
1 x zárórugó XY2CZ703
1 x feszítőcsavar XY2CZ523
3 x kábelvégződés-védő XY2CZ702
4 x kábelszorító XY2CZ523
|
Kábel külső átmérője
|
3,2 mm
|
Kábelhossz
|
50,5 m
|
Nettó súly
|
1,98 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,300 cm
|
1.csomag hossza
|
21,800 cm
|
1. csomag súlya
|
2,202 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
9,131 kg