|
|
|
XY2CZ9550
Szerelő kit kábel 50m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XY2CE
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészhelyzeti leállításra szolgáló húzózsinóros kapcsoló
|
Készlet összeállítása
|
1 x horganyzott kábel
19 x kábeltartó XY2CZ701
1 x zárórugó XY2CZ703
1 x feszítőcsavar XY2CZ523
2 x kábelvégződés-védő XY2CZ704
4 x kábelszorító XY2CZ601
|
Kábel külső átmérője
|
5 mm
|
Kábelhossz
|
50,5 m
|
Nettó súly
|
3,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,200 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,407 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
14,043 kg