|
|
|
XZCC18FCP40B
female, M18, 4-pin, elbowed connector - cable gland Pg 9
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Cabling components
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Villamos csatlakozás
|
Könyökös csatlakozódugó M18, 4-lábú
|
Perem anyaga
|
Műanyag
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Kábelcsatlakozás
|
Csavaros kapocs / vezetékméret <1,5 mm² / szorító kapacitás 5…8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa
|
Pg 9
|
Kábelcsatlakozó rögzítése
|
Rácsavarozás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Érintkező ellenállás
|
10000 µOhm
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,730 kg