|
|
|
XZCC8FCM30V
Dugaszolható csatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Cabling components
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Villamos csatlakozás
|
Könyökös csatlakozódugó M8, 3-lábú
|
Perem anyaga
|
Fém
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Kábelcsatlakozás
|
Vámpír csatlakozó / vezetékméret <0,25 mm² / szorító kapacitás 5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábeltömítés típusa
|
M9,5
|
Kábelcsatlakozó rögzítése
|
Rácsavarozás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
60 V AC
75 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áram
|
4 A
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Érintkező ellenállás
|
10000 µOhm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP671
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,800 cm
|
1.csomag hossza
|
12,200 cm
|
1. csomag súlya
|
15,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
934,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Garancia
|
|