Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XZCP1141L10 |
Schneider-Electric
 
XZCP1141L10 picture- web-product-data-sheet
XZCP1141L10
Csatlakozókábel érintkezőhöz 10M
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév Általános célú
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 4-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése Rácsavarozás
Perem anyaga Fém
Állapot LED Nincs
Kábelhossz 10 m
Kábel külső átmérője 5,2 mm
Kábelösszetétel 4 x 0,34 mm²
Vezetékszigetelő anyag PUR
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC
300 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram 4 A
Érintkező ellenállás 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Nettó súly 0,37 kg
Környezet
IP védettségi fok IP65
IP671
IP69K kettős szigetelés
Terméktanúsítványok cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…80 °C statikus
-5…80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 18,000 cm
1. csomag súlya 306,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,290 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 59,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám D3a2dfdf-a701-4c94-bc6e-5cd4e7fca02b
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months