Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XZCP1164L15 |
Schneider-Electric
 
XZCP1164L15 picture- web-product-data-sheet
XZCP1164L15
dugaszolható csatlakozó
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előhuzalozott csatlakozók
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 5 tű (földdel együtt)
Kábelcsatlakozó rögzítése Rácsavarozás
Perem anyaga Fém
Állapot LED Nincs
Kábelhossz 15 m
Kábel külső átmérője 5,9 mm
Kábelösszetétel 5 x 0,34 mm²
Vezetékszigetelő anyag PUR
Ue névleges üzemi feszültség 30 V AC
375 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram 4 A
Érintkező ellenállás 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Környezet
IP védettségi fok IP65
IP69K kettős szigetelés
IP671
Terméktanúsítványok cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…80 °C statikus
-5…80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,300 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 22,600 cm
1. csomag súlya 524,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,910 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No