Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XZCP1541L05 |
Schneider-Electric
 
XZCP1541L05 picture- web-product-data-sheet
XZCP1541L05
Dugaszolható csatlakozó 0,5m kábellel
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév Általános célú
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Csapszegek M12, 4-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése Rácsavarozás
Perem anyaga Fém
Állapot LED Nincs
Kábelhossz 0,5 m
Kábel külső átmérője 5,2 mm
Kábelösszetétel 4 x 0,34 mm²
Vezetékszigetelő anyag PUR
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC
300 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram 4 A
Érintkező ellenállás 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Környezet
IP védettségi fok IP671
IP65
IP69K kettős szigetelés
Terméktanúsítványok cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…80 °C statikus
-5…80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 31,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,572 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6