Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XZCP2540L10 |
Schneider-Electric
XZCP2540L10 picture- web-product-data-sheet
XZCP2540L10
Dugaszolható anya típ. csatl 10m kábel
T0DAY
DEC. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév Általános célú
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Könyökös csatlakozódugó M12, 3-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése Rácsavarozás
Perem anyaga Rozsdamentes acél
Állapot LED 2 PNP LED
Kábelhossz 10 m
Kábel külső átmérője 5,2 mm
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Vezetékszigetelő anyag PUR
Ue névleges üzemi feszültség 10...30 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram 4 A
Érintkező ellenállás 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Nettó súly 0,4 kg
Környezet
IP védettségi fok IP69K kettős szigetelés
IP671
IP65
Terméktanúsítványok cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…80 °C statikus
-5…80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…100 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 18,000 cm
1. csomag súlya 245,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,785 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6