|
|
|
XZCP29P12L2
Szabad kábelvégződésű 2M PUR M12-es csatlakozóval
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Cabling components
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előhuzalozott csatlakozók
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 8-tűs
|
Kábelcsatlakozó rögzítése
|
Rácsavarozás
|
Perem anyaga
|
Nikkel lemezes réz
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Kábel külső átmérője
|
6,4 mm
|
Kábelösszetétel
|
8 x 0.34 mm²
|
Vezetékszigetelő anyag
|
PUR
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
30 V AC
375 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áramerősség
|
2 A
|
Érintkező ellenállás
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP69K kettős szigetelés
IP671
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,300 cm
|
1.csomag hossza
|
17,700 cm
|
1. csomag súlya
|
124,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,564 kg