Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XZCP53P11L25 |
Schneider-Electric
 
XZCP53P11L25 picture- web-product-data-sheet
XZCP53P11L25
dugaszolható csatlakozó 90°
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előhuzalozott csatlakozók
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Könyökös csatlakozódugó M12, 8-tűs
Kábelhossz 25 m
Környezet
Terméktanúsítványok cULus 508
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 22,000 cm
1. csomag súlya 1,152 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,798 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Visszaváltás No