|
XZCPA1164L10
pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 5 pins - cable PVC 10m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Cabling components
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előhuzalozott csatlakozók
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Könyökös csatlakozódugó M12, 5 tű (földdel együtt)
|
Kábelcsatlakozó rögzítése
|
Rácsavarozás
|
Perem anyaga
|
Rozsdamentes acél 316L
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kábel külső átmérője
|
5,7 mm
|
Kábelösszetétel
|
5 x 0,34 mm²
|
Vezetékszigetelő anyag
|
PVC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
60 V AC
75 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áramerősség
|
4 A
|
Érintkező ellenállás
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Nettó súly
|
0,485 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP69K kettős szigetelés
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…85 °C statikus
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…100 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
1.csomag hossza
|
18,500 cm
|
1. csomag súlya
|
344,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,710 kg