|
XZCR1512040A2
2m-es hosszabbító kábel dugasz. csatlako
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Áthidaló vezeték
|
Kiegészítő jellemzők
1. áthidaló kábel végződés
|
M12-es dugós csatlakozó 3-lábú közvetlen csatlakozó mellett rácsavarozás
|
2. áthidaló kábel végződés
|
M12-es dugaszolóaljzat 3-lábú hajlított csatlakozó mellett rácsavarozás
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Vezetékszigetelő anyag
|
PUR
|
Kábel külső átmérője
|
5,2 mm
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
300 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áram
|
4 A
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 1000 MOhm
|
Sorkapcsok maximális ellenállása
|
5000 mOhm
|
Nettó súly
|
0,095 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP671
IP65
IP69K kettős szigetelés
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-35…90 °C statikus
-5…90 °C aljzat szerelés
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…100 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,462 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|