|
|
|
XZCRA151140A5
jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PVC 5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Áthidaló vezeték
|
Kiegészítő jellemzők
1. áthidaló kábel végződés
|
M12-es dugós csatlakozó 3-lábú közvetlen csatlakozó mellett rácsavarozás és rácsíptetés
|
2. áthidaló kábel végződés
|
M12-es dugaszolóaljzat 3-lábú közvetlen csatlakozó mellett rácsavarozás és rácsíptetés
|
Perem anyaga
|
Fém
|
Kábelösszetétel
|
3 x 0,34 mm²
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kábel külső átmérője
|
5 mm
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
300 V DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áram
|
4 A
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 1000 MOhm
|
Sorkapcsok maximális ellenállása
|
5000 mOhm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP69K kettős szigetelés
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…85 °C statikus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
131 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Garancia
|
|