Schneider-Electric
 
ZA2BP6 picture- web-product-data-sheet
ZA2BP6
nyomógomb fej ZA2- Ø 22 - kék - védőgyűrűs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Komponens neve XACA
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Védősapkás
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Kék
Termék kompatibilitása XACA..
Szerelési hely Szekrény elülső része
Minimális rendelési mennyiég 1
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-32
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Nettó súly 0,025 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,1 cm
1. csomag szélessége 3,1 cm
1.csomag hossza 3,5 cm
1. csomag súlya 16,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 16,0 cm
2. csomag hossza 20,0 cm
2. csomag súlya 165,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,239 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen