|
|
|
ZARC02
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő vállpánt
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony eXLhoist
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vállszíj
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Nylon + 35% GF
|
Hosszúság
|
1600 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Termékkompatibilitás
|
Távvezérlés ZART
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
19,200 cm
|
1. csomag súlya
|
98,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,662 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
61,780 kg