|
|
|
ZARC08
öntapadó színes címke készlet távműködtető és daru felszereléshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony eXLhoist
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lap címkékkel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
220 mm
|
Szélesség
|
120 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Termékkompatibilitás
|
Távvezérlés ZART
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
88,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,791 kg