|
|
|
ZART8L
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő, kijelző nélkül, LED visszajelzés, 6+2 nyomógomb
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony eXLhoist
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi távirányító
|
Készülék rövid neve
|
ZART
|
Vezérlőgomb típusa
|
6 szoftverrel konfigurálható mozgás nyomógomb
2 szoftverrel konfigurálható kiegészítő nyomógomb
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Szekrény: PC (polycarbonate)
Szekrény: PBT + ABS (UL94-V0)
Fedél: PPA (poliftalamid)
Védőfedél: EPDM gumi
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Hozzáférés titkos kóddal védve
|
Megjelenítő típusa
|
4 LED
|
Működési távolság
|
50 m
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szabadesés-állóság 4.5 m megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész: bluetooth kis energia
|
Átviteli frekvencia
|
2,4 GHz
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
|
Válaszidő
|
< 300 ms -teljes duplex
|
Töltési idő
|
900 s
|
Autonómia
|
30 ó
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Szolgáltatási élettartam
|
5 év
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
340 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Környezet
Rádió megállapodás
|
SRRC
ARIB
ANATEL
ICASA
FCC
RSS
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…45 °C
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % --20…60 °C működési
|
Terméktanúsítványok
|
KCC
C-Tick.1
EAC
CSA-Ex
UL-Aex
CE
JKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
33,6 cm
|
1. csomag súlya
|
734,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,45 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|