|
|
|
ZARTJ2S4
Harmony eXLhoist vezetéknélküli joystick állomás
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony eXLhoist
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áthidaló vezeték
|
Készülék rövid neve
|
ZARTJ
|
Vezérlőgomb típusa
|
2 szoftverrel konfigurálható kiegészítő nyomógomb
2 nem leválasztott joystick
2 szoftverrel konfigurálható selector switch
|
Kiegészítő jellemzők
Termék specifikus alkalmazás
|
Emelő alkalmazások
|
Anyag
|
Szekrény: PPA (poliftalamid)
|
Megjelenítő típusa
|
LCD kijelző 45 x 15 mm
|
Működési távolság
|
50 m
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész
|
Átviteli frekvencia
|
433 MHz
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
|
Válaszidő
|
< 500 ms -teljes duplex
|
Töltési idő
|
10800 s
|
Autonómia
|
16 h újratölthető
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Szolgáltatási élettartam
|
2 év
|
Szélesség
|
210 mm
|
Magasság
|
140 mm
|
Mélység
|
130 mm
|
Termék súlya
|
1,2 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…45 °C
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % --20…60 °C működési
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,668 kg
|
|
|