|
|
|
ZB4BD503
zöld választókapcsoló fej Ø22 3 allású visszatérő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej egyszerű húzózsinóros kapcsolóhoz
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Középre rugós
|
Kezelőprofil
|
Zöld szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Zöld
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
44 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
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
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
BV
UL listed
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL
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
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|