Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB4BHCUST03 |
Schneider-Electric
 
ZB4BHCUST03 picture- web-product-data-sheet
ZB4BHCUST03
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, kiálló, fehér, nyomó-nyomó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB4F
Szerelési átmérő 22 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 31,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No