|
|
|
ZB4BL67
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, kiemelkedő, kék, visszatérő, fekete perem
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete, fém
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Kék kiemelkedő, jelöletlen
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
33 mm
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
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
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-7-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
UL listed
CSA-Ex
DNV-GL
GOST
BV