|
|
|
ZB4BL73417
Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 zöld "I" 1 piros "O" kiemelkedő nyomógomb, fekete perem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító vészleállító nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete, fém
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő profilja
|
1 süllyesztett - 1 vetített nyomógomb
|
Kezelők leírása
|
Zöld ''I'' - piros ''O''
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzések színe
|
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
|
Kezelőprofil
|
Zöld süllyesztett, I (fehér)
Vörös kiemelkedő, O (fehér)
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
BV
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL
UL listed
GOST
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
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
56 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,5 cm
|
2. csomag hossza
|
3,4 cm
|
2. csomag súlya
|
283 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
12,055 kg