Schneider-Electric
 
ZB4BR416 picture- web-product-data-sheet
ZB4BR416
piros Ø60 gombafejű nyomógomb Ø22 visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Jelzőegység fej Félgömb alakú
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös Ø 60 gombafejű, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 60 mm
CAD teljes magasság 60 mm
CAD teljes mélység 45 mm
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok LROS (függőben)
BV
CSA-Ex
DNV-GL
UL listed
GOST
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months