Schneider-Electric
 
ZB4BS55S picture- web-product-data-sheet
ZB4BS55S
sárga Ø40 vészleállító, lekapcsoló fej Ø22 reteszelő forg. visszaálló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőlámpa fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Kioldás és mechanikus reteszelés
Újrabeállítás Fordításra kioldó
Kezelőprofil Sárga Ø 40 gombafejű, Schaltsperre
Fej típusa Szabványos
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 40 mm
CAD teljes magasság 40 mm
CAD teljes mélység 57 mm
Nettó súly 0,06 kg
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
UL 508-CM
GB 14048.5
JIS C 4520
IEC 60364-7-710
EN/IEC 60947-7-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok GOST
LROS (függőben)
DNV-GL
UL listed
BV
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 5,2 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 6,3 cm
2. csomag szélessége 4 cm
2. csomag hossza 4 cm
2. csomag súlya 80 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ