Schneider-Electric
 
ZB4BW0G114 picture- web-product-data-sheet
ZB4BW0G114
fehér vil.blokk aljzattal/rögz.gallér LED-del 110...120V 1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Komplett irányadó
Készülék rövid neve ZB4F
Rögzítőperem anyaga Zamak
Minimális rendelési mennyiég 1
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Körmös csatlakozás
Fényforrás Védett LED
Izzó foglalat Beépített LED
Világító blokk betáplálása Közvetlenül
Fényforrás színe Fehér
[Us] névleges betáplálási feszültség 110...120 V AC -50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 47 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
Érintkezők használata Szabvány
Pozitív nyitás Nincs
Üzemi mozgás 2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 2,3 N NO változó elektromos állapot
Üzemi nyomaték 0,05 N.m NO változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 1 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 1,5 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,15 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Áramfelvétel 14 mA
Élettartam 100000 óra 24 V visszatérése esetén
Átmeneti ellenállás 1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
Szabványok JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
IEC 60947-6-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL listed
LROS (függőben)
BV
CSA-Ex
DNV-GL
GOST
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-3-2
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-3-2
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 60 g
Garancia
Garancia 18 months