|
|
|
ZB4BW0M324
zöld vil.blokk aljzattal/rögz.gallér LED-del 230...240V 1NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett irányadó
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Körmös csatlakozás
|
Fényforrás
|
Védett LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás színe
|
Zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
47 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Érintkezők használata
|
Szabvány
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
4 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN 60947-2
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 1 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 1,5 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,15 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
195…264 V AC
|
Áramfelvétel
|
14 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508-CM
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
BV
CSA-Ex
UL listed
LROS (függőben)
DNV-GL
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-3-2
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-3-2
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Garancia
|
|