|
|
|
ZB4BW1537
Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, narancssárga, fekete perem
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtőtest
|
Készülék rövid neve
|
ZB4F
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete, fém
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Narancs kiemelkedő, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
33 mm
|
Nettó súly
|
0,029 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
M1 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M2 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
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
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
BV
CSA-Ex
GOST
LROS (függőben)
UL listed
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
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,4 cm
|
1. csomag súlya
|
29,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|