|
|
|
ZB4BZ012
fém adaptációs készlet - szerelő Øeter Ø30 mm-Ø22 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőfül
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ZB4...
|
Szín
|
Tiszta
|
Felületkezelés
|
Krómozott
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
22 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
28 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,52 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|