|
|
|
ZB4BZ079
Harmony fém rögzítőaljzat, NYÁK csatlakozáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Body fixing collar
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Rögzítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítő adapter
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Anyag
|
Fém
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Nyomtatott áramkör rögzítés
|
Kiegészítő jellemzők
További információ
|
A ZBZ010 adapterrel együtt használandó
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
1.csomag hossza
|
7,200 cm
|
1. csomag súlya
|
3,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
2. csomag hossza
|
7,200 cm
|
2. csomag súlya
|
44,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,250 kg