Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB4FACUST03 |
Schneider-Electric
 
ZB4FACUST03 picture- web-product-data-sheet
ZB4FACUST03
Harmony süllyesztett fém nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, címkézhető tető, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB4F
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 5,2 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 58,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No