|
|
|
ZB5AA72124
Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 fehér/fekete fel/le nyíl nyomógomb, piros kiemelkedő STOP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
XB5DD
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő profilja
|
2 süllyesztett - 1 központi kiálló STOP nyomógomb
|
Kezelők leírása
|
Fekete „felfelé mutató nyíl” - fekete „lefelé mutató nyíl” - piros „STOP”
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
50 mm
|
CAD teljes mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,023 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Jelzések színe
|
Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén
|
Kezelőprofil
|
Vörös kiemelkedő, STOP (fehér)
Fekete süllyesztett, lefelé nyíl (fehér)
Fekete süllyesztett, felfelé nyíl (fehér)
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Állomás neve
|
XALD 1 furat
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
GOST
LROS (függőben)
CSA-Ex
DNV-GL
BV
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
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,3 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|