|
|
|
ZB5AC180
nyomógomb fej mostoha környezethez - fehér - jelöletlen
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Választókapcsoló fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete műanyag
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Függőleges szerelés
Vízszintes szerelés
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
37 mm
|
CAD teljes magasság
|
18,5 mm
|
CAD teljes mélység
|
37 mm
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
90 Pa -82,5 °C
|
Kezelőprofil
|
Fehér süllyesztett, jelöletlen
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4 megfelel UL 508-CM
NEMA 13
NEMA 12
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
CE
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,700 cm
|
1.csomag hossza
|
4,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|