Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-7-1
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
LROS (függőben)
GOST
CSA-Ex
DNV-GL
BV