|
|
|
ZB5AGCUST01
Harmony műanyag kulcsos kapcsoló fej, Ø22, 445, 2 állású, fekete
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészkapcsoló nyomógomb fej
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
67,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
EU RoHS megfelelőség
|
Vizsgálat alatt
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|