Schneider-Electric
 
ZB5AHCUST02 picture- web-product-data-sheet
ZB5AHCUST02
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, nyomó-nyomó, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Készülék rövid neve ZB5F
Szerelési átmérő 22 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 18,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi