Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB5AHCUST08 |
Schneider-Electric
 
ZB5AHCUST08 picture- web-product-data-sheet
ZB5AHCUST08
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, kiálló profil, nyomó-nyomó, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Készülék rövid neve ZB5F
Szerelési átmérő 22 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,4 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 4,4 cm
1. csomag súlya 17,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No