|
|
|
ZB5AW16
kék kiálló világító nyomógomb fej Ø22 visszatérő BA9-cel
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtőtest
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Termék kompatibilitása
|
BA9s
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Kék kiemelkedő, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Sima búrákkal
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
29 mm
|
CAD teljes mélység
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,017 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Fő csoport
|
Világító nyomógomb
|
Termékcsoport
|
Vetített BA9s nyomógomb
|
Állomás neve
|
XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
|
Védősapka/kezelő vagy lencse színe
|
Kék
|
Jelzés
|
Jelöletlen
|
Elektromos felpítés kódja
|
M7 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M8 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M9 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s és transzformátor
MF2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…55 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS C 4520
GB 14048.5
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
GOST
UL listed
LROS (függőben)
BV
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
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
4,4 cm
|
1. csomag súlya
|
17,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|