Schneider-Electric
 
ZB5AW17C0 picture- web-product-data-sheet
ZB5AW17C0
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, színtelen, szürke perem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Készülék rövid neve ZB5F
Termék kompatibilitása BA9s
Külső tokozat anyaga Világosszürke színezett műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Tiszta kiemelkedő, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Sima búrákkal
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 32 mm
Nettó súly 0,018 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Fő csoport Világító nyomógomb
Termékcsoport Vetített BA9s nyomógomb
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Védősapka/kezelő vagy lencse színe Átlátszó
Jelzés Jelöletlen
Elektromos felpítés kódja M7 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M8 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
M9 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s és transzformátor
MF2 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett BA9s
Készülék bemutatása Alap részegységek
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…55 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK05 conforming to EN 50102
Szabványok GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
LROS (függőben)
BV
GOST
CSA-Ex
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen