|
|
|
ZB5AWCUST05
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtőtest
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,1 cm
|
1. csomag súlya
|
17,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
|
|