Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB5AWCUST06 |
Schneider-Electric
 
ZB5AWCUST06 picture- web-product-data-sheet
ZB5AWCUST06
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Készülék rövid neve ZB5F
Szerelési átmérő 22 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,2 cm
1. csomag szélessége 3,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 17,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt
Visszaváltás No