|
|
|
ZB5AZ1055
Harmony műanyag rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NO+1NC, rugós csatlakozós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes test világító nyomógombokhoz vagy választókapcsolókhoz
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Csatlakozás típusa
|
Benyomható, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel, kettős peremmel megfelel IEC 60947-1
Benyomható, >= 1 x 0.34 mm² csupasz kábelvégekkel megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
46,2 mm
|
CAD teljes magasság
|
27,6 mm
|
CAD teljes mélység
|
30 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,016 kg
|
Készülék összetétele
|
Rögzítő elem
Test rögzíthető vakanyával
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Üzemi mozgás
|
1,217 mm (NC változó elektromos állapot)
2,05 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2,25 N NC változó elektromos állapot
2,45 N NO változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
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
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
UL 60947-5-5
UL 60950
UL 60947-4-1
UL 1059
UL 489
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
|
Terméktanúsítványok
|
BV
LROS (függőben)
EAC
IECEE CB Scheme (pending)
CCC
UL-Aex
DNV Marine
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
2 gn (f= 2…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
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
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,800 cm
|
1.csomag hossza
|
5,200 cm
|
1. csomag súlya
|
29,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,200 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,500 cm
|
2. csomag hossza
|
3,400 cm
|
2. csomag súlya
|
147,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,893 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|