Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
GOST
BV
CSA-Ex
LROS (függőben)
DNV-GL