Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB5FG04D |
Schneider-Electric
 
ZB5FG04D picture- web-product-data-sheet
ZB5FG04D
Harmony panelbe süllyesztett műanyag választókapcsoló fej, Ø30, 8D1 kulcsos, 3 állású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Vészkapcsoló nyomógomb fej
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 30,5 mm
Fej típusa Süllyesztett
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete kulcsos kapcsoló
Kezelő helyzet információ 3 állás, +/- 45°
Zár típusa Dom 8D1
Kulcs kihúzási helyzete Jobb és közép
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 37 mm
CAD teljes mélység 72 mm
Nettó súly 0,069 kg
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
DNV-GL
BV
LROS (függőben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 4,3 cm
1.csomag hossza 5,2 cm
1. csomag súlya 73,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1