Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZB5FH33C1 |
Schneider-Electric
 
ZB5FH33C1 picture- web-product-data-sheet
ZB5FH33C1
Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, zöld, nyomó-nyomó, fehér perem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Készülék rövid neve ZB6
Termék kompatibilitása ZBYF
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
Külső tokozat anyaga Fehér színezett műanyag
Szerelési átmérő 30,5 mm
Fej típusa Süllyesztett
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Nyomó-nyomó típus
Kezelőprofil Zöld kiemelkedő, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 37 mm
CAD teljes mélység 32 mm
Nettó súly 0,031 kg
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C9 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
3,5 mm (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months