|
|
|
ZB5FJ7
Harmony panelbe süllyesztett műanyag kapcsoló fej, Ø30, hosszú fogantyú, 3 állású, balról visszatérő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej egyszerű húzózsinóros kapcsolóhoz
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Balról jobbra rugós
|
Kezelőprofil
|
Fekete meghosszabbított kezelőkar
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Nem lakatolható
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
37 mm
|
CAD teljes magasság
|
37 mm
|
CAD teljes mélység
|
46 mm
|
Nettó súly
|
0,031 kg
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
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
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
IP69K
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
DNV-GL
BV
UL listed
LROS (függőben)
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
5,33 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,32 cm
|
1.csomag hossza
|
5,59 cm
|
1. csomag súlya
|
0,03 kg