|
|
|
ZB5FK1213
Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Joystick fej
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fehér szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
2 90°-os állás
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
37 mm
|
CAD teljes magasság
|
37 mm
|
CAD teljes mélység
|
46 mm
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos felpítés kódja
|
M3 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M4 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
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
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-7-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
BV
GOST
UL listed
DNV-GL
LROS (függőben)
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
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,300 cm
|
1.csomag hossza
|
6,100 cm
|
1. csomag súlya
|
0,026 g