Schneider-Electric
 
ZB5FK1263C1 picture- web-product-data-sheet
ZB5FK1263C1
Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító választókapcsoló fej, Ø30, 2 állású, kék, fehér perem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Joystick fej
Termék kompatibilitása Beépített LED
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Fehér színezett műanyag
Szerelési átmérő 30,5 mm
Fej típusa Süllyesztett
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Kék szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 37 mm
CAD teljes mélység 46 mm
Nettó súly 0,03 kg
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja M3 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M4 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-7-1
JIS C 4520
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok BV
UL listed
DNV-GL
GOST
LROS (függőben)
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen