|
|
|
ZB5FW943
Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, visszatérő, piros, világító perem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtőtest
|
Készülék rövid neve
|
ZB5F
|
Termék kompatibilitása
|
Universal LED
|
Külső tokozat anyaga
|
Sötétszürke műanyag
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Vörös süllyesztett, jelöletlen
|
Kezelő kiegészítő információ
|
Világító körgyűrűvel
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
37 mm
|
CAD teljes magasság
|
37 mm
|
CAD teljes mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,017 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Fő csoport
|
Világító nyomógomb
|
Termékcsoport
|
Süllyesztett nyomógomb gyűrűs világító LED-del
|
Védősapka/kezelő vagy lencse színe
|
Piros
|
Jelzés
|
Jelöletlen
|
Elektromos felpítés kódja
|
M1 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M2 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Szabványok
|
UL 508-CM
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
LROS (függőben)
DNV-GL
UL listed
BV
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
5,334 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,572 cm
|
1.csomag hossza
|
5,334 cm
|
1. csomag súlya
|
22,68 g