Schneider-Electric
 
ZB5SKT01 picture- web-product-data-sheet
ZB5SKT01
Harmony XB5, Electronic tag, RFID key user tag, white color, set of 10, with 2 master key and 2 reset key
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus timer
RFID frekvencia 13,56 MHz
Terv Keyring
[Sn] névleges érzékelési távolság 10 mm mellett ZB5SKR01
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
IP védettségi fok IP671
Rögzítési mód Steel ring
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa EEPROM
Memória működése Olvasás/írás
Olvasási ciklusok száma Korlátlan
Írási ciklusok száma 100000 --25…50 °C
Adatvisszatartási idő 10 év
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Környezet
Szabványok ISO 14443
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 17,5 cm
1. csomag súlya 55,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 434,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months