|
|
|
ZB6Z4B
Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat, 2N/C
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett test irányfényekhez
|
Készülék rövid neve
|
ZBE
|
Rögzítőperem anyaga
|
Műanyag
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozók
Faston csatlakozók 2,8 x 0,5 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 250 V
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
18 mm
|
CAD teljes magasság
|
18 mm
|
CAD teljes mélység
|
40 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Nettó súly
|
0,006 kg
|
Érintkezők használata
|
Szabvány
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Üzemi mozgás
|
1 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
2,5 N NC változó elektromos állapot
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300
0,1 A -250 V, DC-14, R300
0,22 A -125 V, DC-14, R300
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-2, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
JIS C 852
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
JIS G 3141
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
GOST
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
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
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,062 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|